NBR

Feuille NBR

La feuille en caoutchouc nitrile NBR a été conçue pour résister aux agressions des huiles ou de la graisse, étant ainsi capable de conserver ses propriétés mécaniques intactes même en cas de contact direct. Feuille en caoutchouc nitrile. Notre gamme propose des feuilles en nitrile spécialement conçues pour supporter le contact avec les huiles industrielles, les produits dérivés du pétrole, le kérosène ou de hautes températures. La feuille en nitrile sert principalement à la fabrication de joints et autres pièces destinés aux milieux industriels; aux spécificités du secteur alimentaire, pour les industries de transformation des aliments et dans le secteur de la santé; usage spécial pour l’huile des transformateurs ou diélectriques destinés aux installations et équipements électriques.

Avantages

- Résistance aux huiles.
- Bonnes propriétés mécaniques, de traction, compression, flexibilité et imperméabilité aux gaz.
- Tenue moyenne au vieillissement.
- Plage de températures: entre -30ºC et 130ºC pouvant atteindre -40ºC.
- Bonne adhérence sur l’acier.
- Résistance chimique; bonne résistance aux produits chimiques inorganiques, à l’exception des agents antioxydants et du chlore.
- Face aux hydrocarbures aliphatiques, sa résistance est généralement très satisfaisante mais limitée en présence d’hydrocarbures aromatiques.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

7Produits


BF31
  • Nitrile de haute qualité pour huiles transformées
  • Excellente résistance aux hydrocarbures
  • Excellente résistance aux basses températures et au vieillissement
Afficher plus

BF50
  • Niveau de qualité standard Nitrile 65
  • Bonne résistance aux hydrocarbures
  • Bon rapport qualité/prix
Afficher plus

BS08
  • Haute qualité 70 NBR pour les applications techniques
  • Excellent temps et résistance à l'ozone
  • Bonne résistance aux alcools et aux acides
Afficher plus

BS11
  • Haute qualité 50 NBR pour les applications techniques
  • Excellente résistance aux huiles et aux graisses
  • Excellente résistance aux hydrocarbures
Afficher plus

BS33
  • Haute qualité 60 NBR pour les applications techniques
  • Excellente résistance aux huiles et aux graisses
  • Excellente résistance aux hydrocarbures
Afficher plus