IIR butyl

Feuille IIR (Butyl)

La feuille  de Butyl se distingue par son excellente imperméabilité aux gaz. Cette caractéristique combinée à sa flexibilité ainsi que sa résistance aux intempéries fait qu’on retrouve habituellement ce caoutchouc dans de nombreuses applications industrielles. La feuille de Butyl est également incontournable pour les  joints et les protections dans certaines industries chimiques qui présentent de hautes concentrations d’acides minéraux et d’alcalis comme les usines d’engrais, de fertilisants, de soude caustique, etc. 

Avantages

- Le butyle a une très faible perméabilité à l'air et aux autres gaz.
- Excellente résistance à l'ozone, à l'oxydation et à la lumière du soleil.
- Excellente plage de température de -45ºC à + 130ºC
- Le butyle a une très faible élasticité, ce qui le rend idéal pour les applications d'amortissement des vibrations et d'absorption des chocs.
- Le butyle a une résistance modérée à l'abrasion et à la compression.
- Résistance aux produits chimiques résistant à la plupart des produits inorganiques.
- Très résistant aux acides minéraux, aux alcalins et aux acides aqueux.
- Non recommandé pour utilisation en contact avec des huiles ou des solvants hydrocarbonés.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

IIR butyl

1Produits
T620
  • Butyl 60 de haute qualité pour les applications techniques
  • Excellent vieillissement et résistance à l'ozone
  • Bonne résistance aux acides et aux bases dilués
Afficher plus