EPDM

Feuille EPDM

L’EPDM est l’une de feuilles en caoutchouc les plus polyvalentes. Il se caractérise par son excellent comportement dans les applications à l’air libre. Il possède une excellente tenue au vieillissement et ce y compris lorsqu’il est exposé à des conditions extérieures particulièrement hostiles: vapeur d’eau, rayons ultraviolets, ozone, salpêtre ou conditions climatiques extrêmes. L’EPDM conserve ses propriétés même quand il est soumis à de grands écarts de température. C’est pourquoi on le retrouve dans l’industrie au niveau mondial ainsi que dans la construction, l'automobile ou dans les applications en milieu marin et plus généralement en extérieur.

Avantages

- Large plage de températures de service, entre -40ºC et 120º C.
- Dans certains cas spécifiques, il est possible d’atteindre une température de140ºC.
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et à l’ozone mais également aux hautes températures.
- Faible adhérence sur les métaux.
- Résistance chimique : résiste à de nombreux produits chimiques non hydrocarbonés et aux dissolvants. Bonne résistance aux produits corrosifs et aux acides non oxydants.
- La tenue de l’EPDM à l’eau chaude et à la vapeur sous haute pression est meilleure qu’à la chaleur sèche.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

8Produits

Afficher 0 produits sur 8

Charger plus