CSM

Feuille CSM

La feuille  de caoutchouc  CSM (également connue sous le patronyme Polyéthylène Chloré ou par son ancienne marque commerciale Hypalon®) est reconnue pour son excellente résistance aux  conditions atmosphériques défavorables ainsi que pour son pouvoir d’imperméabilité à l’eau et aux acides. Le CSM est principalement utilisé sur les joints et les protections dans le secteur des équipements des industries chimiques ou automobiles.

Avantages

- Excellente résistance à l’oxydation et aux intempéries, à l’ozone et aux dissolvants hydrocarbonés.
- Plage de températures: entre -35ºC et 125ºC.
- Le CSM présente une bonne résistance au feu. Il est auto-extinguible.
- Résistance chimique ; résiste à la plupart des produits chimiques inorganiques, à l’exception du chlore, des acides concentrés et des oxydants.
- Résistance moyenne aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

1Produits

Afficher 0 produits sur 1

Charger plus