CR polychloroprene

Feuille Chloroprène - CR

Le CR ou Chloroprène est également connu sous l’appellation commerciale Néoprène®. C’est une synthèse parfaite en termes de propriétés, étant le caoutchouc multifonctionnel par excellence. La feuille  de Chloroprène est utilisée pour fabriquer des joints isolants et des revêtements destinés à la protection des environnements en contact avec des huiles et autres produits chimiques. Elle peut aussi être utilisée pour des applications extérieures vu qu’elle résiste aussi bien aux écarts de température, qu’à l’action de l’ozone et aux conditions climatiques défavorables.

Avantages

- Bonnes propriétés mécaniques et d’abrasion.
- Bonne résilience, avec des duretés à partir de 60º Shore A.
- Correctement protégé, elle présente une bonne résistance à la température et à l’ozone.
- Nous disposons de feuilles chloroprènes auto-extinguible.
- Bonne adhérence sur le métal.
- Plage de températures: entre -25º et 120ºC.
- Résistance chimique ; résiste aux produits chimiques inorganiques à l’exception des acides oxydants et halogènes.
- Ne résiste pas à la plupart des composés organiques, à l’exception des alcools.
- Résistance moyenne aux hydrocarbures aliphatiques.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

6Produits

Afficher 0 produits sur 6

Charger plus