Applications
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
Avantages
Très flexible.
Revêtement non tachant.
Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
Sans phtalates.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR de qualité alimentaire résistant à l’huile, lisse, blanc,
Armature
fils textiles,
Revêtement
NBR/PVC résistant à l’huile et aux intempéries, lisse, bleu,
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 3.
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l’institut français de Poitiers (IANESCO).
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.