Applications
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions moyennement sévères.
Extraction de poussières, copeaux, sables, graviers, gravats, déchets divers, pulvérulents, etc.
Avantages
Maniable.
Bon rayon de courbure.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Recommandé pour des applications qui requièrent une grande liberté de mouvement.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, aspect ondulé, noir,
Température
-30 to +90
Propriétés électriques
tube non conducteur.
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.