Applications
Equipement des matériels de récupération des déchets industriels (minerais concassés, sables, gravats, poussières, copeaux, etc.) en poste fixe (unités centralisées de nettoyage) ou en poste mobile (camions d’aspiration).
Transport pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs pulvérulents ou granuleux (céréales, grains, aliments pour bétail, etc.).
Avantages
Grande robustesse et remarquable maniabilité.
Excellent rayon de courbure.
Possibilité de fabrication avec manchettes aux extrémités.
Bonne résistance du revêtement à l’abrasion.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
NR, résistant aux intempéries, aspect crénelé, noir,
Température
-30 to +80
Propriétés électriques
tube et revêtement conducteurs, R<1MOhm/m.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.