En savoir plus sur le WIS

WIS: Système de contrôle d'usure

Les tuyaux utilisés pour le système d'indicateur d'usure (WIS) intègrent des fils conducteurs enroulés dans le tube interne des tuyaux. Un capteur électronique se connecte aux fils via un joint spécialement développé. Le capteur surveille quand, à cause de l'usure, un fil est coupé dans le tuyau. Lorsque cela se produit, le capteur électronique le signale à l'opérateur avec des LED rouges. De plus, une alerte est envoyée à un ordinateur de l'opérateur ou à un smartphone.

Bénéfices

Plug&Play:
Aucune configuration spécifique nécessaire

- Pas d’installation d’antenne
- Pas de configuration de réseau
- Vous installez le boitier Trelleborg WIS et celui-ci fonctionne immédiatement

Alertes intelligentes:
Indiquant l’usure du tuyau et le niveau de la batterie

- Alerte par e-mail
- Alerte visuelle par LED

Wireless:
Système sans fil

- Trelleborg WIS transmet les données par ondes radio en utilisant les réseaux des objets connectés
- Ce système fonctionne de manière autonome et indépendante et n’utilise par les réseaux clients (WiFi, etc)

Comment ça marche ?

Votre contact WIS

Trelleborg WIS est disponible dans les pays suivants : France, Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.
N’hésitez pas à nous contacter pour les autres pays.