Exemple d'application : SCIROCCO II - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Scirocco II® : l'aéroglissière flexible

Une performance obtenue grâce à une combinaison de l'air et de la gravité.

Un nouveau produit qui exploite les forces de la nature.

La fluidisation est une technologie connue de longue date dans le secteur du stockage et du transport.

L'avantage de cette technologie repose sur 2 effets physiques générés par le mélange de matériau en poudre et d'air. Elle permet de réduire les frottements internes du matériau en vrac ainsi qu'entre celui-ci et le moyen de transport.

L'un des principaux atouts du système SCIROCCO II est  avant tout financier. Ses autres points positifs sont ses performances notables et sa souplesse en termes de transport, sa longévité, son assemblage aisé et  une réduction considérable des coûts.

Le système SCIROCCO II est destiné exclusivement au transport de matériaux en poudre et de substances sèches. Les conditions suivantes doivent être respectées pour la fluidisation :

  • L'air doit être conservé dans le moyen de transport pendant un certain temps.
  • La quantité de matériau en poudre doit être suffisante.

Les systèmes Top-Feed et End-Feed sont disponibles. Le matériau arrive donc par le haut et le transfert s'effectue sur un plan horizontal. Pour un résultat optimal, Trelleborg recommande l'utilisation d'un cône de fluidisation (cf. illustration).

Le système SCIROCCO II peut être utilisé là où des convoyeurs à bande ou à vis sans fin sont mis en œuvre avec des canaux de fluidisation horizontaux ou inclinés. 

Références clients

Depuis dix ans, de nombreux clients mettent en œuvre notre système Scirocco II®.

Cementa Heidelberg Group , Suède.

Lafarge , France.

Cemex , Espagne, Italie.

Sakret , Allemagne.

Cementos Puma , Espagne.

Thomas Group , Suède.

Martinswerk , Allemagne.

Articles de presse

Article de presse sur le tuyau Scirocco II® : l'aéroglissière flexible

Installation sur le site de Cementa, Heidelberg Group, cimenterie.
Article publié dans l'International Cement Review.

Installation sur le site de Grupo Puma, usine de mortier.
Article publié dans le magazine Trelleborg T-Time.

Installation sur le site de la cimenterie Lafarge.
Article publié dans CBPC.

Installation sur le site de l'usine de mortier Sakret.
Article publié dans ZKG.

Scirocco II, le nouveau concept de transport.
Article publié dans Powder handling & processing.

Informations complémentaires