Nouvelle Application Mobile

Mobile Application

Table de resistance chimiques pour les tuyaux

Pour vous assurer de choisir le meilleur tuyau selon le fluide sélectionné, Treleborg Fluid Handling Solutions lance une application qui vous permet de choisir les produits les plus adaptés à votre application, en fonction de leur résistance chimique.Riche d'une liste de plus de 1200 produits chimiques, y compris de diverses concentrations, cette application présente toutes les solutions possibles disponibles dans le catalogue de tuyaux standard Trelleborg. Les résultats sont triés : allant de la couleur verte (qui signifie : peut être utilisé dans la plage de température sélectionnée) à orange (qui signifie : utilisation intermittente seulement).La liste de recommandation peut être affinée à mesure que les plages de température ou de pression sont sélectionnées. Lors de la sélection d'un tuyau, la fiche technique complète de celui-ci s'affiche, rappelant la sélection chimique et le résultat de compatibilité avec la température.Une fonctionnalité permet également de contacter le Chef Produit directement à partir de l'application qui permettra aux utilisateurs d'obtenir des informations supplémentaires sur le tuyau sélectionné.
La fiche technique du tuyau sélectionné peut aussi être partagée instantanément par courrier électronique ou via les médias sociaux.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*