Technologie

   



Developpement et Innovation


 

 

Rien n'est si bon qu'il ne puisse être amélioré. Avec près de 50 années d'expérience dans les matériaux, la conception et le développement, la recherche et développement, la division Trelleborg Forsheda Pipe Seals est continuellement sollicitée pour améliorer et développer de nouveaux systèmes d'étanchéité.

Trelleborg Forsheda Pipe Seals utilise le calcul par éléments finis (FEA) qui permet à nos ingénieurs de prévoir la performance des joints avec un haut degré de précision. Tous les joints peuvent être testés dans notre propre laboratoire d'essais et nous pouvons également proposer un soutien technique à nos clients.

Nos joints sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de tuyaux, les prescripteurs et les installateurs afin de permettre la construction de pipelines répondant aux normes de fiabilité les plus élevées.


Fabrication

Nous fabriquons des joints en Pologne, Espagne et Suède en utilisant une multitude de procédés technologiques. Tous les sites sont accrédités ISO 9001:2000.

Les principaux procédés utilisés dans la fabrication de nos joints sont les suivants :

       


Moulage
Nous moulons des joints élastomères en utilisant la compression et le moulage par injection, pour la fabrication de joints d'étanchéité de 50 mm de diamètre à plus de 1 mètre. Nous avons également une grande expérience dans la fabrication de joints pour tuyaux bi composants c'est-à-dire EPDM / PP, co injection de TPE / PP.

Extrusion / Soudure
Beaucoup de nos joints  sont fabriqués par extrusion d'un profil, coupe à une longueur spécifiée, puis soudure par vulcanisation pour former le joint fini. Les principales applications sont pour les tuyaux béton et les tuyaux annelés. Actuellement, nous fabriquons des centaines de profils différents adaptés aux demandes spécifiques du client.
La vulcanisation du joint se fait en moulage par injection ou par un film en compression. Nous avons des capacités de co-extrusion ce qui nous permet de fabriquer des profils bi composants. Cette technique permet la fabrication de profils avec une section ayant des propriétés variables.


Environnement
Notre politique est d'évaluer l'impact environnemental de toutes les matières premières et des procédés de production. Ce processus continu a débouché sur l'élimination de l'huile d'additifs toxiques, de mélanges de caoutchouc, la minimisation des rejets et des déchets et l'utilisation de matériaux recyclables dans notre processus de fabrication. Nos installations en Pologne, Espagne et Suède sont toutes accréditées ISO 14001.
Mis à jour 2008-11-28 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message