La connexion

Vous trouverez ci-dessous notre gamme de joints de connexion pour les tuyaux et regards en béton 




Forsheda 910
Joint pour connexion souple, tuyau sur regard et tuyau sur tuyau.
fiche technique FR.pdf
fiche technique FR INT TAG32(pdf)documentation technique
   complete FR (pdf)


Forsheda 911 / 818
Joint pour connexion souple tuyau sur regard et traversée de parois.

Forsheda 937-941
Joint pour connexion tuyau annelé sur tuyau béton et regards avec carottage ou réservation.
fiche technique SE (pdf)

 


Forsheda 945
Joint de connexion
fiche technique FR (pdf)




Forsheda 570
Connexion pour parois fines
fiche technique FR (pdf)
Forsheda 906
Joint de connexion
fiche technique FR (pdf)

Forsheda 951
Polystyène
fiche technique FR (pdf)
Forsheda 970
Joint de branchement intégré pour regards
 fiche technique FR (pdf)

Forsheda 802
Joint de passage de murs
fiche technique FR (pdf)
Forsheda 852
Selle de
fiche technique FR (pdf)


Piquages sur Tuyaux Annelés
Il est possible de réaliser des piquages sur tuyaux annelés avec un joint F-910 ou un joint F-945. L’utilisation de l’un ou l’autre joint dépend de la hauteur de l’annelure qui varie suivant chaque diamètre et chaque fabricant. Le lien ci-dessous donne une liste non exhaustive des possibilités d’utilisation
Piquages sur tuyaux annelés FR (pdf)

Mulitmat

Le tableau Multi-Matériaux permet de déterminer le joint à utiliser en fonction de la nature du tuyau à connecter (page 1 à 5). Dans certain cas, il est nécessaire d'utiliser un joint de compensation F-927 afin de réduire le diamètre de réservation. La mention "O " dans la colonne PS indique l'existence d'un tampon polystyrène de réservation.Il permet également de connaitre la nature du tuyau et la référence du joint en fonction d'un diamètre de réservation donné (page 6 à 9). Il existe bien d'autres joints dans la gamme Trelleborg Forsheda. Nous consulter pour la connexion de tuyaux dont les dimensions ne figurent pas sur ce tableau.
Tableau Multi-Materiaux FR (pdf)  



Mis à jour 2012-02-24 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message