Vulcanisation
La vulcanisation est indispensable.
C'est elle qui donne au mélange caoutchouc ses caractéristiques définitives : élasticité, résistance aux fluides, à l'abrasion, aux températures, ...
Elle rend tous les composants du tuyau (tube, armature, revêtement) définitivement solidaires.
La vulcanisation est réalisée à la vapeur, sous pression, dans des autoclaves horizontaux ou verticaux à une température entre 140 et 170 °C pendant 20 à 50 minutes.

Tuyaux après vulcanisation à la sortie de l'autoclave