Tube intérieur
Le tube est au contact du produit véhiculé, et doit donc répondre à certaines exigences en termes de perméabilité, résistance au fluide, résistance aux hautes et basses températures, résistance à l'abrasion, propriétés électriques, alimentarité, ...
Le tube est fabriqué à partir d'un mélange propre à chaque tuyau selon deux procédés de fabrication :
Fabrication sans tringle, diamètres de 4 à 28 mm.

Fabrication sur tringle, diamètres de 10 à 1200 mm, longueur max. de 40 m.