Applications spécifiques
Trelleborg Industrial Products Sancheville propose des tuyaux et flexibles composites pour les applications spécifiques :
CELLOFLEX 780 GGE/EGE pour la récupération de vapeur
CELLOFLEX 14115 SSR pour les toits flottants

De 100 à 125 mm.
PS de 7 bar.
PLNE de 28 bar.
Dépression max de 0.9 bar.

De 50 à 100 mm.
PS de 10 bar.
PLNE de 50 bar.
Dépression max de 0.9 bar.