Hydrocarbures
Trelleborg Industrial Products Sancheville propose une offre de tuyaux et flexibles composites et caoutchouc pour les hydrocarbures :
Composites : CELLOFLEX 10100 GGE / CELLOFLEX 10100 EGE
Station service : VOLUKLER
Distribution de fioul domestique : VOLUDEC
Avitaillement au sol : AEROKLER / CELLOFLEX 14115 SSR

Aspiration et déchargement d'hydrocarbures légers ou lourds et de produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu'à 100 %, équipement routier, ferroviaire ou installations fixes.
De 50 à 100 mm.
PS de 10 bar.
PLNE de 40 bar.
Dépression max de 0.9 bar.

Aspiration et déchargement d'hydrocarbures légers ou lourds et de produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu'à 100 %, équipement routier, ferroviaire ou installations fixes.
De 50 à 100 mm.
PS de 10 bar.
PLNE de 40 bar.
Dépression max de 0.9 bar.

Equipement des pompes à essence pour la distribution volumétrique de carburant : essence normale et super, essence sans plomb et gasoil.
De 15 à 25 mm.
PS de 16 bar.
PLNE de 48 bar.

Equipement des dévidoirs des camions-citernes de distribution volumétrique de fuel domestique et de carburant pour véhicule.
De 32 à 50 mm.
PS de 16 bar.
PLNE de 48 bar.

Avitaillement des avions au sol. L’AEROKLER est destiné au refoulement sous pression de tous les carburants à base de pétrole dont la teneur en hydrocarbures aromatiques n'excède pas 50 %.
De 19 à 100 mm.
PS de 20 bar.
PLNE de 80 bar.
Dépression max de 0.15 bar.

De 50 à 100 mm.
PS de 10 bar.
PLNE de 50 bar.
Dépression max de 0.9 bar.