Tuyau de soudure

SBR/NR. Temp. max 80 °C. PS 10 or 20 bar.

  PLUTON 20 EN 559 Bleu
Tuyau en caoutchouc pour le soudage et les techniques connexes.
De 5 à 20 mm.
 

SBR/NR. Temp. max 80 °C. PS 10 or 20 bar.

  PLUTON 20 EN 559 Rouge
Tuyau en caoutchouc pour le soudage et les techniques connexes.
De 5 à 20 mm.
 

SBR/NR. Temp. max 80 °C. PS 20 bar.

  PLUTON JUMELE EN 559
Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes.
De 5 à 10 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 80 °C. PS 20 bar.

  VULPANE EN 559
Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL).
De 6.3 à 10 mm.
 

Mis à jour 2012-02-07 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message