TRELLJET 561 Nettoyage professionnel et industriel à haute pression.Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage.S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 6 à 13 mm.
TRELLJET 581 Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l’industrie agroalimentaire, les piscines publiques, etc.Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression.S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 6 à 13 mm.
TRELLJET 560 Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée.Convient aux installations de nettoyage mobiles et fixes.S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 8 à 10 mm.
TRELLJET 540 Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l’industrie agroalimentaire, les piscines publiques, etc.Equipements des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression.S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 8 à 13 mm.
TRELLJET 580 Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l’industrie agroalimentaire, les piscines publiques, etc. Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression. S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 8 à 13 mm.
TRELLJET 681 Nettoyage professionnel et industriel sévère sous pression élevée dans l’industrie agroalimentaire, les piscines publiques.Equipement des installations mobiles et fixes de nettoyage à haute pression. S’utilise également pour les installations avec dévidoir. De 10 à 13 mm.
TRELLJET Flexible Noir Pour les nettoyeurs à haute pression, de type Kärcher, Kew et Wap. De 6.4 à 9.5 mm.
TRELLJET Flexible Bleu Pour les nettoyeurs à haute pression, du type Kärcher, Kew et Wap.Non tachant, le Trelljet bleu est destiné à l’industrie agroalimentaire, les piscines publiques, etc. De 7.9 à 9.5 mm.