POLYOIL Pour le transfert sous pression élevée d’hydrocarbures, les circuits hydrauliques à faible pression et le refoulement d’huile.Convient également pour la manutention des produits légers et lourds dérivés du pétrole, les produits chimiques et antigel, l’air comprimé chargé d’huile, les eaux industrielles alcalines et salées. De 6 à 25 mm.
HYDRO’K Tuyau polyvalent à usage industriel.Pour le gasoil, l’huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤ 50 %.Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers.Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.Un tuyau à usage multiple pour l’huile, l’eau, l’air comprimé, la graisse, etc. De 5 à 25 mm.
HYDRO’ECO Refoulement d’hydrocarbures y compris ceux dont la teneur en aromatiques est > 50 % (essence avec plomb et sans plomb, gasoil).Utilisé pour les lignes de retour d’huile et de graisse dans les systèmes hydrauliques, l’air comprimé et certains autres gaz (vapeur chargée d’huile). Convient également pour les systèmes d’alimentation et de retour d’essence, les tuyaux reniflards ou les lignes d’aspiration d’air chargé de carburant/huile. De 3 à 10 mm.
BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1 Tuyau d’alimentation en carburant, résistant au feu, utilisé sur les bateaux de plaisance. Conforme à la norme CEN. De 5 à 63 mm.