KLEGAINE GTPK Transport d’air chaud ou frais dans des applications mécaniques et industrielles diverses telles que : - air chaud dans les installations de séchage de granulés dans l’industrie des plastiques, - conduite flexible pour le refroidissement des moteurs (air frais et pur), - conduite flexible pour les installations de climatisation, chauffage et ventilation des automobiles et bateaux, aspiration de solvants (imprimerie, peinture). Transport de gaz et de fumées dans des environnements difficiles (températures élevées, vibrations, agressions chimiques). De 25 à 500 mm.
|
KLEGAINE GTNR Transport d’air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à faibles pressions lorsqu’une flexibilité maximale est exigée. Pour des conditions d’utilisation peu difficiles. Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux. Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs. De 12 à 305 mm.
|
KLEGAINE GTNR + Transport d’air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à des pressions basses lorsqu’une flexibilité maximale est exigée. Pour des conditions d’utilisation peu difficiles. Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux. Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs. De 12 à 203 mm.
|
KLEGAINE GTLN Transport d’air et de gaz chauds. Chauffage mobile civil et militaire. De 125 à 1000 mm.
|
KLEGAINE GTSI Transport d’air, de gaz et fumées à des températures extrêmes lorsqu’une flexibilité maximale est exigée. Pour des conditions d’utilisation peu difficiles. Excellent pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux. Pour les environnements chimiques et les conditions de travail avec températures extrêmes. Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs. De 12 à 203 mm.
|
KLEGAINE GTSI + Transport d’air, de gaz et fumées à des températures extrêmes lorsqu’une flexibilité maximale est exigée. Pour des conditions d’utilisation peu difficiles. Excellent pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux. Pour les environnements chimiques et les conditions de travail avec températures extrêmes. Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs. De 12 à 203 mm.
|
KLEGAINE GTLS Transport d’air et de gaz à haute température. De 125 à 1000 mm.
|
KLEGAINE GHT 450 Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération. De 50 à 1000 mm.
|
KLEGAINE GHT 650 Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération. De 50 à 1000 mm.
|
KLEGAINE GHYP Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération. De 50 à 1000 mm.
|
KLEGAINE GHYP TEF Aspiration et refoulement de vapeurs chimiques, gaz et poussières, dans toutes les applications industrielles où la sécurité impose la gaine antistatique. De 50 à 1000 mm.
|