KLEGAINE GCV Gaine avec tube lisse pour usage intensif, idéale pour le transport d’air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure.Grâce à sa flexibilité et à sa durabilité, cette gaine constitue une excellente solu-tion économique pour tous les types d’utilisateurs finaux. De 20 à 500 mm.
KLEGAINE GRV Gaine robuste pour ventilation et évacuation de poussières et de gaz.Idéale pour les applications mobiles exigeant une flexibilité en permanence (installation sanitaires sans pression: bases vie, caravanes, bateaux, stands).Gainage de câbles. De 20 à 250 mm.
KLEGAINE GSV Gaine à usage multiple, y compris le transport d’air et l’évacuation de poussières et de gaz.Convient particulièrement aux aspirateurs domestiques et industriels en raison de sa maniabilité et de son esthétique. De 25 à 102 mm.
KLEGAINE GM1V Gaine ultra flexible résistante à la flamme et destinée au conditionnement d’air, à la ventilation et à l’évacuation de gaz et de fumées. De 51 à 508 mm.
KLEGAINE GLV Transport d’air pour l’aération, la ventilation et le chauffage (chauffage mobile, marine, protection civile, aéroports ..., options possibles pour les mines et tunnels).Clubs canins : «agility». De 125 à 1000 mm.