Gaines PUR

Poussières et particules fortement abrasives, conditions mécaniques exigentes (répétées, risques de déchirures, …)
 
Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 80 °C. PS 1.5 à 0.3 bar. Dépression max 0.6 à 0.15 bar.

  KLEGAINE GPU-FG
Gaine alimentaire très lisse.
Idéale pour le transport de matériaux abrasifs, de poudres et granulés alimentaires, de médicaments dans l’industrie pharmaceutique.
Idéale pour les aspirateurs industriels et urbains ainsi que pour les «aspire-feuilles», les tondeuses à gazon et la projection d’isolants.
Très utilisée pour les machines à bois.
Idéale pour le gainage de câbles en robotique, radiographie, ....
De 20 à 250 mm.
 

Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 100 °C. PS 1.65 à 0.04 bar. Dépression max 0.4 à 0.01 bar.

  KLEGAINE GPU-M
Gaine très flexible.
Utilisation dans les industries du bois, du textile, les fonderies et autres applications générales.
Idéale pour l’aspiration et le transport de poudres, particules abrasives, poussières, sciure, copeaux de bois, fibres textiles et limaille.
Aspirateurs industriels.
Convient à l’évacuation de gaz dans les industries chimiques et pétrolières.
Adaptée au gainage de câbles en robotique et machines outils.
De 25 à 500 mm.
 

Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 100 °C. PS 1.7 à 0.15 bar. Dépression max 0.6 à 0.08 bar.

  KLEGAINE GPU MS
Gaine flexible et robuste.
Utilisation dans une large plage d’industries telles que la métallurgie, le bois, l’agro-alimentaire et les produits pharmaceutiques.
Idéale pour le transport de grains, granulés, sciure, copeaux de bois, limaille, ... en milieu humide et/ou chaud.
Très adapté aux aspirateurs urbains et aux tondeuses à gazon.
Options particulièrement adaptées pour des applications devant se conformer à la norme DIN 4102B1 (retardateur de flamme) ou nécessitant l’antistatisme.
De 25 à 500 mm.
 

Ester-base polyurethane. Temp. max 100 °C. PS 2.3 à 0.3 bar. Dépression max 0.7 à 0.1 bar.

  KLEGAINE GPU-S
Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.
De 40 à 300 mm.
 

Mis à jour 2013-04-25 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message