Gaines industrielles

PVC
Air, gaz, fumées à températures < 100 °C, poussières et particules moyennement abrasives
 
PVC. Temp. max 80 °C. PS 1.9 à 0.06 bar. Dépression max 0.55 à 0.02 bar.

  KLEGAINE GCV
Gaine avec tube lisse pour usage intensif, idéale pour le transport d’air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure.
Grâce à sa flexibilité et à sa durabilité, cette gaine constitue une excellente solu-tion économique pour tous les types d’utilisateurs finaux.
De 20 à 500 mm.
 

PVC. Temp. max 65 °C. PS 2 à 0.3 bar. Dépression max 0.63 à 0.12 bar.

  KLEGAINE GRV
Gaine robuste pour ventilation et évacuation de poussières et de gaz.
Idéale pour les applications mobiles exigeant une flexibilité en permanence (installation sanitaires sans pression: bases vie, caravanes, bateaux, stands).
Gainage de câbles.
De 20 à 250 mm.
 

PVC. Temp. max 80 °C. PS 1.9 à 0.06 bar. Dépression max 0.55 à 0.02 bar.

  KLEGAINE GSV
Gaine à usage multiple, y compris le transport d’air et l’évacuation de poussières et de gaz.
Convient particulièrement aux aspirateurs domestiques et industriels en raison de sa maniabilité et de son esthétique.
De 25 à 102 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de PVC. Temp. max 100 °C. PS 0.85 à 0.02 bar. Dépression max 0.32 à 0.01 bar.

  KLEGAINE GM1V
Gaine ultra flexible résistante à la flamme et destinée au conditionnement d’air, à la ventilation et à l’évacuation de gaz et de fumées.
De 51 à 508 mm.
 

Tissu polyester enduit de PVC. Temp. max 95 °C. PS 0.55 à 0.03 bar. Dépression max 0.045 à 0.005 bar.

  KLEGAINE GLV
Transport d’air pour l’aération, la ventilation et le chauffage (chauffage mobile, marine, protection civile, aéroports ..., options possibles pour les mines et tunnels).
Clubs canins : «agility».
De 125 à 1000 mm.
 

PUR
Poussières et particules fortement abrasives, conditions mécaniques exigentes (répétées, risques de déchirures, …)
 
Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 80 °C. PS 1.5 à 0.3 bar. Dépression max 0.6 à 0.15 bar.

  KLEGAINE GPU-FG
Gaine alimentaire très lisse.
Idéale pour le transport de matériaux abrasifs, de poudres et granulés alimentaires, de médicaments dans l’industrie pharmaceutique.
Idéale pour les aspirateurs industriels et urbains ainsi que pour les «aspire-feuilles», les tondeuses à gazon et la projection d’isolants.
Très utilisée pour les machines à bois.
Idéale pour le gainage de câbles en robotique, radiographie, ....
De 20 à 250 mm.
 

Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 100 °C. PS 1.65 à 0.04 bar. Dépression max 0.4 à 0.01 bar.

  KLEGAINE GPU-M
Gaine très flexible.
Utilisation dans les industries du bois, du textile, les fonderies et autres applications générales.
Idéale pour l’aspiration et le transport de poudres, particules abrasives, poussières, sciure, copeaux de bois, fibres textiles et limaille.
Aspirateurs industriels.
Convient à l’évacuation de gaz dans les industries chimiques et pétrolières.
Adaptée au gainage de câbles en robotique et machines outils.
De 25 à 500 mm.
 

Polyuréthane à base d'éther. Temp. max 110 °C. PS 1.7 à 0.15 bar. Dépression max 0.6 à 0.08 bar.

  KLEGAINE GPU MS
Gaine flexible et robuste.
Utilisation dans une large plage d’industries telles que la métallurgie, le bois, l’agro-alimentaire et les produits pharmaceutiques.
Idéale pour le transport de grains, granulés, sciure, copeaux de bois, limaille, ... en milieu humide et/ou chaud.
Très adapté aux aspirateurs urbains et aux tondeuses à gazon.
Options particulièrement adaptées pour des applications devant se conformer à la norme DIN 4102B1 (retardateur de flamme) ou nécessitant l’antistatisme.
De 25 à 500 mm.
 

Ester-base polyurethane. Temp. max 100 °C. PS 2.3 à 0.3 bar. Dépression max 0.7 à 0.1 bar.

  KLEGAINE GPU-S
Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.
De 40 à 300 mm.
 

Tissus enduits d’élastomères
Air, gaz, fumées à températures extrêmes (-60 à +300 °C) et/ou chimiquement agressifs
 
Tissu polyester enduit de TPE. Temp. max 130 °C. PS 1.7 à 0.06 bar. Dépression max 0.45 à 0.03 bar.

  KLEGAINE GTPK
Transport d’air chaud ou frais dans des applications mécaniques et industrielles diverses telles que :
- air chaud dans les installations de séchage de granulés dans l’industrie des plastiques,
- conduite flexible pour le refroidissement des moteurs (air frais et pur),
- conduite flexible pour les installations de climatisation, chauffage et ventilation des automobiles et bateaux, aspiration de solvants (imprimerie, peinture).
Transport de gaz et de fumées dans des environnements difficiles (températures élevées, vibrations, agressions chimiques).
De 25 à 500 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de néoprène. Temp. max 150 °C. PS 1.43 à 0.26 bar. Dépression max 0.5 à 0.03 bar.

  KLEGAINE GTNR
Transport d’air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à faibles pressions lorsqu’une flexibilité maximale est exigée.
Pour des conditions d’utilisation peu difficiles.
Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs.
De 12 à 305 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de néoprène. Temp. max 150 °C. PS 2.17 à 0.35 bar. Dépression max 0.5 à 0.07 bar.

  KLEGAINE GTNR +
Transport d’air chaud et froid, de gaz ou de poussières légères non abrasives à des pressions basses lorsqu’une flexibilité maximale est exigée.
Pour des conditions d’utilisation peu difficiles.
Excellente pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs.
De 12 à 203 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de néoprène. Temp. max 120 °C. PS 0.55 à 0.03 bar. Dépression max 0.06 à 0.007 bar.

  KLEGAINE GTLN
Transport d’air et de gaz chauds.
Chauffage mobile civil et militaire.
De 125 à 1000 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de silicone. Temp. max 300 °C. PS 1.43 à 0.49 bar. Dépression max 0.5 à 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI
Transport d’air, de gaz et fumées à des températures extrêmes lorsqu’une flexibilité maximale est exigée.
Pour des conditions d’utilisation peu difficiles.
Excellent pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
Pour les environnements chimiques et les conditions de travail avec températures extrêmes.
Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs.
De 12 à 203 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de silicone. Temp. max 300 °C. PS 2.17 à 0.35 bar. Dépression max 0.5 à 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI +
Transport d’air, de gaz et fumées à des températures extrêmes lorsqu’une flexibilité maximale est exigée.
Pour des conditions d’utilisation peu difficiles.
Excellent pour les installations où espace et manœuvrabilité sont primordiaux.
Pour les environnements chimiques et les conditions de travail avec températures extrêmes.
Idéale pour l’amenée d’air frais sur les moteurs.
De 12 à 203 mm.
 

Tissu en fibre de verre enduit de silicone. Temp. max 300 °C. PS 0.55 à 0.03 bar. Dépression max 0.06 à 0.07 bar.

  KLEGAINE GTLS
Transport d’air et de gaz à haute température.
De 125 à 1000 mm.
 

Tissu de verre haute température. Temp. max 450 °C. Dépression max 0.36 à 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 450
Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération.
De 50 à 1000 mm.
 

Tissu de verre haute température. Temp. max 650 °C. Dépression max 0.36 à 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 650
Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération.
De 50 à 1000 mm.
 

Tissu polyester enduit d’Hypalon. Temp. max 175 °C. PS 0.85 à 0.02 bar. Dépression max 0.4 à 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP
Aspiration de vapeurs chaudes, banc d’essai moteurs, gaz et poussières dans toutes les applications industrielles : aciérie, sidérurgie, station d’incinération.
De 50 à 1000 mm.
 

 Tissu de verre enduit d’Hypalon. Temp. max 175 °C. PS 0.85 à 0.02 bar. Dépression max 0.4 à 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP TEF
Aspiration et refoulement de vapeurs chimiques, gaz et poussières, dans toutes les applications industrielles où la sécurité impose la gaine antistatique.
De 50 à 1000 mm.
 

Mis à jour 2009-01-08 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message