AG 1000 HT Extraction des gaz d’échappement des véhicules à moteur.Convient pour l’équipement de tous types d’enrouleurs automatiques, les extracteurs de fumées ainsi que les rampes d’extraction de gaz d’échappement. De 76 à 152 mm.
AG 1000 LT Extraction des gaz d’échappement des véhicules à moteur. Convient pour l’équipement de tous types d’enrouleurs automatiques, les extracteurs de fumées ainsi que les rampes d’extraction de gaz d’échappement. De 32 à 204 mm.
AG 2100 MARINE annelé Tuyau pour les systèmes de gaz d‘échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur. De 76 à 205 mm.
AG 2100 MARINE lisse Tuyau pour les systèmes de gaz d‘échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur. De 32 à 152 mm.