KLERHEAT Sert de liaison dans les circuits d’alimentation en eau froide des systèmes réfrigérants utilisés dans les hauts fourneaux, fonderies, verreries, etc.Peut servir de protection (gainage) pour les câbles électriques dans un environnement agressif (forte chaleur rayonnante et projections incandescentes).Transport de fluides dans des conditions sévères exigeant une grande isolation électrique ou une forte résistance à la chaleur ambiante. De 13 à 50 mm.
TRELLHOT Passage d’eau de refroidissement des portes de hauts fourneaux. D’une manière générale, tuyau à employer dans les ambiances à températures très élevées avec projections de métal en fusion. De 10 à 100 mm.
KY 2008 Circuits de refroidissement, transport d’eau chaude, glycol, ...Peut aussi être utilisé pour le transport de certains produits chimiques (voir table de résistance chimique pour l’EPDM). De 13 à 100 mm.