RED WATER Refoulement d’eau sous pression dans l’industrie, le bâtiment et les travaux publics. De 13 à 51 mm.
CASCADE Refoulement d’eau sous pression, en milieu industriel et urbain ou pour toutes applications de refoulement d’eau dans le bâtiment et les travaux publics. De 12.7 à 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 10 Refoulement d’ eau sous pression en milieu industriel ou urbain.Toutes les applications de refoulement d’ eau dans le batiment et les travaux publics. De 8 à 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Pour toutes les applications d’air comprimé.Convient pour le refoulement d’ eau à pression élevée. De 13.4 à 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Pour toutes les applications d’ air comprimé : outils pneumatiques ou toute autre application industrielle. De 6 à 32 mm.
STARKLER Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM).Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc. De 12.7 à 38 mm.