OSS IV Tuyau avec manchette d’extrémité, pour aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier. De 25 à 200 mm.
OST Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier. De 25 à 152 mm.
OST EPDM 16 bar Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier. De 25 à 152 mm.
OSM II Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer et des effluents.De 20 à 100 mm.
BOAT SANITARY HOSE Evacuation des eaux usées (domestique et sanitaire) sur les bateaux de plaisance. De 16 à 38 mm.
OSL Aspiration et refoulement d’eau, de produits alimentaires, de solutions de pulvérisation, d’eaux sablonneuses, d’eaux usées et de certains produits chimiques (voir table de résistance chimique du PVC). De 20 à 120 mm.
OSX Aspiration et refoulement en milieu industriel de différents liquides et solides moyennement abrasifs.Usage agricole : semence, drainage, épandage et transport de l’eau.Egalement utilisé par les pompiers et dans les usines (pompage des nappes d’eaux souterraines). De 20 à 150 mm.