Tuyau d'asservissement hydraulique

NBR. Temp. max 100 °C. PS 25 à 12 bar.

  DIN 1TE
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.
De 4.8 à 25.4 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 80 à 35 bar.

  DIN 2TE
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.
De 4.8 à 32 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 160 à 33 bar.

  DIN 3TE
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.
De 4.8 à 50.8 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 28 à 21 bar.

  SAE 100 R6
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.
De 6.4 à 19 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 86 à 26 bar.

  SAE 100 R3
Tuyau en caoutchouc à armature textile pour transmission de puissance dans les installations hydrauliques.
Refoulement sous pression de fluide hydraulique, fuel, graisse, air et eau.
32 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 100 °C. PS 21 à 2 bar. Dépression max 0.9 bar

  SAE 100 R4
Tuyau d’huile pour les applications à faible pression et d’aspiration (par exemple les tuyaux de ligne de retour dans les systèmes hydrauliques).
Peut aussi être utilisé comme tuyau de camion-citerne pour le gasoil.
De 19 à 102 mm.
 

Mis à jour 2012-01-05 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message