AIRWAT ISEO 10 Refoulement d’ eau sous pression en milieu industriel ou urbain.Toutes les applications de refoulement d’ eau dans le batiment et les travaux publics. De 8 à 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Pour toutes les applications d’air comprimé.Convient pour le refoulement d’ eau à pression élevée. De 13.4 à 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Pour toutes les applications d’ air comprimé : outils pneumatiques ou toute autre application industrielle. De 6 à 32 mm.
MAXAIR Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l’air comprimé dans les applications industrielles et autres.Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène (Ø ≤ 25 mm uniquement) et gaz inertes pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone.Convient également pour d’autres substances (sous certaines conditions) telles que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis. De 6 à 100 mm.
NORMINES II Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs, etc. Tuyau air comprimé polyvalent utilisé dans l’industrie minière, le bâtiment et les autres industries. Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène (Ø ≤ 25 mm uniquement) et gaz inertes pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone. Convient également pour d’autres fluides (sous certaines conditions) tels que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis. De 6 à 100 mm.
SUPERMINES Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc. De 7 à 80 mm.
AIRFLAT Tuyau de configuration aplatissable, léger, pour les travaux publics, l’agriculture et tous types d’industries.Destiné au refoulement d’air, d’eau, d’hydrocarbures légers ou de produits chimiques peu agressifs, principalement quand de grandes longueurs et de faibles poids sont nécessaires dans des environnements difficiles d’accès. De 19 à 152 mm.
CRISAL AL Tuyau pour air comprimé convenant également au refoulement d’eau et de liquides alimentaires. De 4 à 50 mm.