Tuyaux Maintenance industrielle
Tuyaux Agroalimentaire & Agriculture
Tuyaux Chimie & Pétrochimie
Tuyaux Construction & Environnement
Offre Trelleborg Dynaflex
Raccords
SABLEX Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers. De 13 à 102 mm.
TRELLBLAST S Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers. De 13 à 32 mm.
PROJECTOR 40 Projection de mortier, béton malaxé ainsi que de produits secs.Utilisé entre la pompe et la buse pour transporter les enduits, coulis de ciment et béton malaxé. De 25 à 75 mm.
PROJECTOR 60 Projection et transport de mortier, béton sec, micro béton et sable pour les malaxeurs-transporteurs utilisés couramment par les chapistes, carreleurs et maçons. De 65 à 89 mm.
PROJECTOR 100 Projection de mortier humide, béton malaxé et autres produits humides. Utilisé entre la pompe et la buse pour le transport d’enduits, coulis de ciment et béton déjà malaxé. De 25 à 65 mm.