Aspiration industrielle (produits vrac)

NR. Temp. max 70 °C. Dépression max 0.8 bar.

   ZEPHIR S
Aspiration de débris et poussières industriels.
Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.
De 30 à 150 mm.
 

SBR. Temp. max 90 °C. Dépression max 0.9 bar à 0.15 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR LD
Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, copeaux, particules métalliques, gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.
De 38 à 204 mm.
 

SBR. Temp. max 90 °C. Dépression max 0.9 bar à 0.4 bar.

   TRELLVAC EXTRACTOR HD
Tuyau polyvalent pour aspiration de copeaux, sables, poussières, pulvérulents, etc. dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.
Plus particulièrement destiné aux installations fixes.
De 38 à 152 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. PS 5 bar. Dépression max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER LD
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement de systèmes de récupération des déchets et aux unités centralisées de nettoyage.
Extraction de poussières, copeaux, sables, déchets divers, pulvérulents, etc.
De 51 à 76 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. Dépression max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER MD
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions moyennement sévères.
Extraction de poussières, copeaux, sables, graviers, gravats, déchets divers, pulvérulents, etc.
De 51 à 204 mm.
 

NR. Temp. max 90 °C. PS 3 bar à 0.5 bar. Dépression max 0.9 bar.

   TRELLVAC HANDLER TAN
Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac, pulvérulents ou granuleux.
De 60 à 200 mm.
 

NBR. Temp. max 80 °C. PS 5 bar. Dépression max 0.9 bar.

   TRELLVAC AL EC
Tuyau d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
De 51 à 150 mm.
 

NR/SBR. Temp. max 90 °C. PS 5 bar. Dépression max 0.9 bar.

   TRELLVAC TRANSPORTER HD
Tuyau d’aspiration destiné aux véhicules de nettoyage pour le transfert de matériaux abrasifs tels que sables, graviers, cailloux, pulvérulents, etc.
Utilisé également en postes fixes dans tous types d’industries (mines, carrières, cimenteries, fonderies, industries mécaniques et métallurgiques).
De 51 à 204 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. PS 1.5 bar. Dépression max 0.8 bar.

   ASPIVRAC S
Equipement des matériels de récupération des déchets industriels (minerais concassés, sables, gravats, poussières, copeaux, etc.) en poste fixe (unités centralisées de nettoyage) ou en poste mobile (camions d’aspiration).
Transport pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs pulvérulents ou granuleux (céréales, grains, aliments pour bétail, etc.).
De 50 à 200 mm.
 

Mis à jour 2014-02-06 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message