Nettoiement et hydrocurage

SBR. Temp. max 80 °C. PS 250 bar.

   Flexible CANALKLER 250
Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l’eau sous pression élevée.
De 13 à 38 mm.
 

SBR. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Dépression max 0.9 bar.

   ASPIKLER N
Nettoyage des égouts par aspiration.
Convient également pour l’aspiration ou le refoulement de matériaux abrasifs sur des postes fixes ou pour l’application sur enrouleur horizontal (cassette) sur les véhicules de nettoyage des égouts.
De 100 à 204 mm.
 

NR. Temp. max 60 °C. PS 4 bar. Dépression max 0.8 bar.

   ASSAINIX
Installations de pompage et d’aspiration pour le nettoyage des égouts et les équipements des camions-citernes de vidange.
De 90 à 150 mm.
 

Mis à jour 2009-01-08 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message