CALIKLER HT Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac. De 50 à 89 mm.
MILLESIME Tuyau spécialement conçu pour l’équipement des circuits d’air additionnel sur les camions-citernes de transport de produits vrac jusqu’à + 140 °C.Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière, cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu’à 96 %.Equipement des postes de chargement et de déchargement à quai. De 25 à 150 mm.