Vapeur

EPDM (ID jusqu'à 25 mm) et SBR (ID > 25 mm).Temp. max 120 °C (164 °C avec vapeur saturée ou surchauffée). PS 6 bar.

  TRELLVAST
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée ou surchauffée jusqu’à + 164 °C/PS 6 bar.
De 9.5 à 60 mm.
 

EPDM. Temp. max 120 °C (210 °C avec vapeur saturée et 230 °C avec vapeur surchauffée). PS 60 bar avec eau ou 18 bar avec vapeur.

  PETROVAST
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans les industries chimiques.
De 9.5 à 51 mm.
 

EPDM. Temp. max 120 °C (210 °C avec vapeur saturée et 230 °C avec vapeur surchauffée). PS 60 bar avec eau ou 18 bar avec vapeur.

  SUPERVAST
Nettoyage industriel intensif à la vapeur et circulation de vapeur saturée et surchauffée dans les systèmes de chauffage, principalement dans des applications où le tuyau est exposé à l’huile.
Utilisé en pétrochimie, dans le bâtiment, sur les chantiers navals et dans les industries chimiques.
De 19 à 25 mm.
 

Mis à jour 2009-01-08 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message