TRELLOIL S Aspiration et refoulement des hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu’à 50 %, dans toutes les applications industrielles. Equipement des camions-citernes pour la livraison d’huile et de carburant. De 25 à 100 mm.
PUMPADUKT S Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50 %.Chargement et déchargement des bateaux, camions-citernes ou wagons-citernes. Installations fixes dans diverses industries. De 19 à 150 mm.
TRELLOIL S EC Transferts d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50 % en grands diamètres. De 100 à 251 mm.
TRELLOIL D EC Transferts d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50 % en grands diamètres. De 100 à 251 mm.
NTH Aspiration et refoulement des hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu’à 50 %, dans toutes les applications industrielles.Equipement des camions-citernes pour la livraison d’huile et de carburant. De 19 à 100 mm.
HYDROKLER Aspiration et déchargement d’hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu’à 100 %. Equipement routier, ferroviaire ou installations fixes. De 40 à 100 mm.