Nettoyage en milieu alimentaire

NBR. Temp. max 95 °C. PS 10 bar.

  KLENET
Lavage des sols et nettoyage à l’eau chaude, dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs, etc.
De 13 à 25 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 60 bar.

  BIOCLEAN
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
De 7.9 à 15.9 mm.
 

NBR. Temp. max 165 °C (steam). PS 6 bar (steam).

  BIOVAST
Nettoyage à la vapeur jusqu’à + 165 °C en pointe et à l’eau chaude dans les industries agroalimentaires.
Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires chauds.
Peut être enroulé sur dévidoir.
De 13 à 25 mm.
 

EPDM. Temp. max 160 °C. PS 10 bar.

  BERGALAV
Nettoyage à l’eau chaude et à la vapeur jusqu’à + 160 °C dans les industries agroalimentaires.
Egalement conçu pour le transfert de liquides alimentaires, vin, lait, bière, eau, sodas.
De 10 à 25 mm.
 

Mis à jour 2009-01-08 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message