ALTIPLUS Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d’eau sous pression élevée. De 8 à 25 mm.
PULVEDUC Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d’eau sous pression élevée. De 8 à 25 mm.