L'Information Relative






Trelleborg TF

TeguflexÒ P
Manchon compensateur standard, avec des revêtements internes variés, appropiés à la majorité des fluides rencontrés.
Facile à installer avec de bonnes preformances et une longue durée de vie des service.
Longueur de fabrication: 130mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
Dossiers Teguflex P

TeguflexÒ HP
Manchon compensateur construit avec un caoutchouc EPDM et un renfort spéciaux, apte à supporter des temératures élevées en présence d'humidité et d'eau.
Longueurs de fabrication: 130, 200 mm
Dimensions: DN 25 - DN 600
Dossiers Teguflex HP

TeguflexÒ W
Une gamme élargie de manchons copensateurs standard moulés jusquáu DN 1000 avec une grande variété de revêtements internes et de longueurs de fabrication.
Facile à installer et longue durée de vie de service.
Longueurs de fabrication: 150, 300 mm.
Dimensions: DN 25 - DN 1000
Dossiers Teguflex W

TeguflexÒ C
Un manchon compensateur avec une onde très haute et un encombrement très réduit apportant des performances d'atténuation du bruit et des vibrations exceptionnelles.
Trous des brides taraudés
Longueur de fabrication: 100mm
Dimensions: DN 25 - DN 50
Dossiers Teguflex C
Mis à jour 2007-10-12 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message