L'Information Relative
Contact






Manchons compensateurs Trelleborg FF

TeguflexÒ  FFLmanchon compensateur
Manchon compensateur acec brides plates caoutchouc fixes.
Contre brides acier flottantes avec anneau écarteur de renfort (rapportées) donnant une grande souplesse au manchon.
Onde élevée et ainsi très flexible.
Apte a absorber des déplacements importants aec une très faible rigidité propre.
Longueurs de fabrication: 250/300 mm 
Dimensions: DN 500 - DN2600
Dossiers Teguflex FFL [pdf, 830 kb]


TeguflexÒ  FFI
Manchon compensateur avec brides plates aoutchouc fixes. Contre brides acier intégrées.
Effet de fond réduit, apporte une grande fiabilité et une longue durée de vie de service. Concu également pour travailler, en standard, à des valeurs de dépression jusqu'à 0,8 - 1 bar relatifs.
Longueurs de fabrication: selon exigence du cahier des charges
Dimensions: DN 1100 - DN 3800
Dossiers Teguflex FFI [pdf, 425 kb]

 

Pour les applications spéciales, nos compensateurs FF peuvent être fabriqués à base de matériaux à haute résistance. Consultez notre équipe commerciale. 

Mis à jour 2011-12-27 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message