L'Information Relative
Contact






Manchons compensateurs Trelleborg - Matériaux haute résistance

 
Teguflex Manchons compensateursTeguflex® Viton
Joint d’expansion très performent pour les applications où interviennent des agents chimiques agressifs et/ou des fluides à températures élevées.
Longueurs de fabrication: 130 / 150 / 200 mm
Dimensions: DN 25 – DN 300
 Dossier Teguflex Viton [pdf, 330 kb]
 
 
Teguflex® HP
Manchon compensateur construit avec un caoutchouc EPDM et un renfort spéciaux, apte à supporter des temératures élevées en présence d'humidité et d'eau.
Longueurs de fabrication: 130 / 200 mm
Dimensions: DN 25 – DN 600
Dossier Teguflex HP [pdf, 565 kb]
 
 
Teguflex Manchons CompensateursTeguflex® HO
Joint d’expansion recommandé pour les installations d’eau chaude ou d’air comprimé avec mélanges d’huile.  Également adéquat en cas d’utilisation à hautes températures.
Longueurs de fabrication: 130 / 150 / 200 mm
Dimensions: DN 25 – DN 600
Dossier Teguflex HO [pdf, 285 kb]
 
 
 

Si les mesures standard proposées dans notre gamme de produits à haute résistance ne correspondent pas à vos besoins, consultez notre équipe commerciale. Nous vous offrons la possibilité de concevoir et fabriquer un compensateur FF sur mesure sur la base de ce type de matériaux.
 
Mis à jour 2011-12-27 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message