L'Information Relative
Contact






Accessoires


Tirants stabilisateurs

Dispositifs, généralement en forme de tiges filetées, fixés autour du manchon, dont la fonction principale este de réduire la poussée due à l'effet de fond durant le service et autorisant seulement les déplacements latéraus.


Cerceau anti-dépression
Il s'agit d'un dispositif destiné à prévenir le retournement de l'onde du manchon lorsqu'il est soumis à une pression négative.

Recommandé si la dépression dépasse le niveau admissible par le manchon non équipé (se reporter aux tableaux des caractéristiques techniques dans la documentation).

Les cerceaus anti-dépression sont recommandés à chaque fois que la pression de service est inférieure à 0,1 Mpa absolu.
Disponibles en acier inoxydable ou en Téflon.


Fourreau en Teflon
Un fourreau en PTFE (Téflon) peut être installé dans le manchon en cas de contact avec des acides forts ou concentrés. Les fourreaux en PTFE sont recommandés pour les acides forts et/ou concentrés.

Nota: mui d'un fourreau PTFE, l'aptitude aux déplacements du manchon est réduite d'environ 50%.
Pression maximum de servide: 0,6Mpa.

 

Mis à jour 2010-08-02 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message