L'Information Relative
Contact






Produits

Une gamme complète de manchons compensateurs



Trelleborg TFManchons compensateurs Trelleborg TF (brides tournantes)
Un manchon standard pour la plupart des applications avec un grand choix e qualités de caoutchoucs
Dimensions: DN 25 - DN 1000
Pression de service: jusqu'a 16 bar
Température de service: jusqu'à 130ºC



Trelleborg FFManchons compensateurs Trelleborg FF (Brides plates caoutchouc fixes)
Un manchon particulièrement adapé aux tuyauteries de grands diamètres quand est requis un effet de fond réduit, procurant une grande sécurité et une longue durée de vie.
Dimensions: DN 500 - DN 4000
Pression de service: jusqu'à 10 bar
Température de service: jusqu'à 100ºC



Trelleborg SManchons compensateurs Trelleborg S (Spéciaux)
Pour applications industrielles particulières, offshore, dragues etc., lorsque les niveaux de pression et de température dépassent les aptitudes des Trelleborg TF ou FF
Dimensions: DN 25 - DN 4000
Pression de service: selon exigences du cahier des charges
Température de service: selon exigences du cahier des charges



Teguflex Manchons CompesateursCompensateurs Trelleborg sur matériaux à haute Résistance
Des compensateurs en caoutchoucs spéciaux offre des propriétés spécifiques qui permettent d’obtenir de meilleures performances dans des environnements agressifs : une meilleure résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, aux hautes températures etc.
Dimensions: DN 25 - DN 600


 


 

Mis à jour 2011-11-24 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message