Contact

Trelleborg Industrie S.A.
tel: +33 (0)473 25 81 15
fax: +33 (0)473 25 89 01


Expansion Joints - Teguflex
Teguflex - l'une des marques leader en manchons compensateur en caoutchouc, apporte les réponses aux problèmes de dilatations, vibrations, réductions de bruit, recontrés sur les tuyauteries de vos installations.

Trelleborg a plus de 30 ans d'expérience dans le m'etier de la compensation et disponse de la gamme la plus complète en termes de dimensions, matériaux, formes etc... pur faire face à tous les genres d'applications.


This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player
Expansion Joints produits
TRELLEBORG TFTrelleborg TF
Brides tournantes
Dim: DN 25 - DN 1000
Pour utilisations:
Jusqu'à 16 bar
Jusqu'à 130ºC



TRELLEBORG FFTrelleborg FF
Brides plates caoutchouc fixex
Dim: DN 500 - DN 4000
Pour utilisations:
Jusqu'à 10 bar
Jusqu'à 100ºC


TRELLEBORG STrelleborg S
Speciaux
Dim: DN 25 - DN 4000
Conception selon cahier des charges.





TRELLEBORG TUTrelleborg TU
Extémités filetées
Dim: DN 25 - DN 65
Pour ulilisations
Jusqu'à 16 bar
Jusqu'à 90ºC




uiqt|wB{mzom5|m%y{{qmzH|zmttmjwzo5kwu{mzom5|m%y{{qmzH|zmttmjwzo5kwu