Contact

Trelleborg Industrie S.A.
tel: +33 (0)473 25 81 15
fax: +33 (0)473 25 89 01


Expansion Joints - Teguflex
Teguflex - l'une des marques leader en manchons compensateurs en caoutchouc, apporte les réponses aux problèmes de dilatations, vibrations, réductions de bruit, recontrés sur les tuyauteries de vos installations.

Trelleborg a plus de 30 ans d'expérience dans le m'etier de la compensation et disponse de la gamme la plus complète en termes de dimensions, matériaux, formes etc... pur faire face à tous les genres d'applications.
 


This page requires Adobe Flash Player and support for Javascript.
Click here to install Flash Player
Produits et solutions
MANCHONS COMPENSATEURS TRELLEBORG TFTrelleborg TF
Brides tournantes
Dim: DN 25 - DN 1000
Pour utilisations:
Jusqu'à 16 bar
Jusqu'à 130ºC



MANCHONS COMPENSATEURS TRELLEBORG FFTrelleborg FF
Brides plates caoutchouc fixex
Dim: DN 500 - DN 4000
Pour utilisations:
Jusqu'à 10 bar
Jusqu'à 100ºC


MANCHONS COMPENSATEURS TRELLEBORG STrelleborg S
Speciaux
Dim: DN 25 - DN 4000
Conception selon cahier des charges.





MANCHONS COMPENSATEURS  
Matériaux haute résistance

  • HO  (Résistant à l’huile)
  • HP  (Résistant à la vapeur)
  • Viton  (Produits chimiques/ hautes températures)




uiqt|wB{mzom5|m%y{{qmzH|zmttmjwzo5kwu{mzom5|m%y{{qmzH|zmttmjwzo5kwu