Revêtements avec des prestations techniques élevées

Spéciaux, pour être installés dans des endroits comportant des exigences de résistance et de sécurité élevées : espaces publics à forte circulation, environnements navals et off-shore ou installations militaires.



Nos revêtements à haut rendement associent des résistances à l’usure, au feu, électriques et aux huiles à différents degrés afin que vous puissiez trouver des solutions à la mesure de vos besoins.

 

 

 

Longue vie, sécurité et comfort 

• Résistance aux impacts
• Résistance aux intempéries
• Antidérapant
• Ne reflète pas la lumière
• Amortissement des vibrations
• Isolement des bruits
• Installation simple et durable
• Nettoyage et entretien facile


 
Certifications 

Spécifications passées avec succès par nos revêtements pour des installations militaires

• MIL – R – 6855E (Dépt. de Défense, USA)
• MIL – M – 15562C (US Navy)
• IMO A.653 (16) (International)
• MMI – TMM 94/52 (Marina Militare, Italie)
• NAV 80-9395-0002-14-01B000 –Sep 2004 (Marina Militare, Italie)

 

Fournisseur de la Marine
Les années consacrées à la recherche pour développer un matériau pour les sols intérieurs des navires de la Marine italienne qui dépasserait les strictes conditions exigées pour le Ministère de la Défense sont bien loin :

• diélectrique jusqu’à 40 000 volts
• Test d’anti-dérapage
• Auto-extinguible
• Avec faible émission de fumées en cas d’incendie.

Aujourd’hui Trelleborg fournit ce revêtement diélectrique ignifuge non seulement à la Marine italienne mais également aux Marines d’autres armées telles que l’armée Norvégienne, Australienne, Espagnole, ainsi qu’à d’autres clients avec des exigences élevées.


Classification européenne de réaction et de résistance face au feu et à l’émission de fumées


La plus haute gamme reçoit la classification M2F1 selon la norme UNE 23727 – 90 et la Euroclasse Bfl-S1 selon la UNE EN 13501-1:2002. C’est-à-dire, matériau difficilement inflammable et avec faible émission de fumées transparentes et non toxiques.



Normes de résistance diélectrique


Nous nous appuyons sur la norme CEI IEC EN 60243-1 pour garantir la résistance électrique de nos revêtements qui suivant l’épaisseur, peu atteindre les 60 000 volts de tension.


 

 Type

Pastilles

 

Gouttelé

 

Striés

 
Alveolaire
                             revetement pastilles revetement gouttele revetement strié revetement checker
Résistant au feu x x x
Résistant à l'huile x x x x
Diélectrique x x x
Résist. à l'usure x x x

 

Avec notre équipe commerciale, consultez le matériau le plus indiqué pour votre cas.

 

Mis à jour 2013-08-13 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message