Installation

Bande podotactile



Sans interruptions de service

Installation facile et rapide sans travaux. Elle se pose et adhère au revêtement existant, ce qui évite de réaliser des travaux pour remplacer les matériaux. En outre, les temps de travail et les coûts sont considérablement réduits.

 

La longueur des plaques, qui peuvent mesurer jusqu’à 2 500 mm., contribue à accélérer le processus d’installation et simplifie la tâche laborieuse qu’est l’alignement, ce qui favorise le gain de temps et la réduction des coûts.

 

Il est possible de marcher sur la bande podotactile quelques heures après la pose. Une fois le travail d’installation réalisé pendant la nuit terminé, l’espace peut être rouvert au public qui n’a, à aucun moment, subi les désagréments liés à l’installation.



Adhésif [pdf, en anglais, 100 kb]

 

 

Mis à jour 2013-08-13 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message