Gamme Tapis et Revêtements

 

Les Tapis et Revêtements en caoutchouc comprennent une vaste gamme appropriée à la plupart des usages, avec une extraordinaire résistance dans toutes les applications.

Idéal pour des zones d’utilisations publiques, salles d’attente, magasins, restaurants, escaliers, halls d’entrée, aéroports, terminaux maritimes, bateaux, écoles,  autobus, protections contre les impacts, protections de cloisons, etc. 

Tapis Pastilles   striés   Checker   tapis tactile
Pastilles Striés-Cannalés Checker Bande
podotactile (BEV)
Picots Alveolaire Gouttelé Nez de marche
Picots Alveolaire Gouttelé Accessoires

 

 


Caractéristiques principales:
  • Isolants
  • Antidérapants
  • Résistants

 

  • Confortables
  • Faciles à nettoyer
  • Installation aisée
  • Homogènes

 

  • Vaste gamme de couleurs
  • Économiques
  • Écologiques
Revêtements avec des prestations techniques élevées

Résistance au feu, rigidité diélectrique ou propriété antistatique, résistance aux huiles ou hydrocarbure, vibration et isolation acoustique… Il est possible de combiner les différentes  caractéristiques et niveaux pour fournir la solution la plus adapté à chaque environement : Militaire, Marine, Off-shore, …
Revêtements avec des prestations techniques élevées

 

Spécificités diélectriques
Nous disposons de spécificités pour les Applications Electriques, conformes à la norme CEI IEC EN 60243-1, résistants à une plage allant de 30.000 volts à 60.000 volts de tension d’essai, selon les épaisseurs. Norme CEI 167. Toute la gamme de revêtements peut être produite selon des normes diélectriques.
Protection électrique


Spécificités de résistance au feu
La plus grande partie de notre gamme de revêtements peut être produite avec des matériaux résistant au feu et à faible émission de fumées selon les différents standards européens, y compris avec des matériaux classés M2F1 (résistants au feu, auto extinguibles, à faible émission de fumées transparentes et non toxiques).
Protection contres les incendies


Spécificités de résistance aux huiles 
Nous produisons également des revêtements en caoutchouc résistant aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures pour vos installations en milieu industriel. 
 

 

 

 

Mis à jour 2015-06-18 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message