Protection électrique

Sols, profils et tapis en caoutchouc diélectrique isolant ou antistatique conducteur, conçus pour votre sécurité et protection électrique.



Le caoutchouc est l’un des isolants électriques les plus courants en raison de ses excellentes qualités diélectriques et mécaniques telles que la flexibilité, l’amortissement des vibrations ou la résistance à l’usure.Nos qualités diélectriques sont particulièrement élaborées pour offrir une isolation électrique, résistantes de 30 000 à 60 000 volts de tension, suivant les épaisseurs.
 
Nous disposons également de qualités antistatiques dissipatives et conductrices.
 
 
protection electrique

Réglementation sécurité et protection électrique
Différentes normes existent pour les réglementer, en fonction du cadre et de la zone géographique. Ces normes établissent un voltage minimal auquel le matériau doit résister à une épaisseur déterminée.
Nos formulations sont entre autres conformes à :
•BS 921
•NF C 18-420
•CEI IEC EN 60243-1

Nos produits diélectriques sont distribués par des entreprises européennes leaders dans la sécurité et la protection électrique. 

 


Feuille
Notre gamme de feuille diélectrique allie résistance électrique à différents degrés à d’autres caractéristiques requises suivant la destination finale du produit. Ainsi, nous offrons un tapis diélectrique qui résiste également à l’abrasion, à l’huile ou à l’ozone, à des températures élevées ou même, ignifuge.

Consultez notre équipe commerciale afin de voir quelle est la qualité la plus appropriée à vos besoins.

 

 
Revêtement
Antidérapant, résistant aux intempéries et disponible dans différents degrés de résistance électrique. Il répond aux critères les plus exigeants pour être homologué comme matériau apte aux constructions avec une forte demande de sécurité comme, par exemple, les navires militaires.

Dans la section consacrée aux revêtements de cette page  web nous vous indiquons les designs disponibles dans les qualités diélectriques ou consultez nos experts pour de plus amples détails.
 
Mis à jour 2014-06-27 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message