Protection contre les incendies

Revêtements, joints et tapis en caoutchouc ignifuges, auto-extinguibles, avec fumées très peu toxiques et à forte transparence.



Nos tapis et revêtements ignifuges ont été conçus, dans un premier temps, pour résister au feu et éviter sa propagation dans les industries lourdes, les compagnies électriques, les fabricants de composants électroniques ou pour être utilisés dans des équipements militaires.

Ensuite, les besoins spécifiques de l'industrie et les réglementations pour les matériaux installés dans les espaces publics et les moyens de transport nous ont obligé à élargir notre gamme ignifuge afin d'être conformes aux nouvelles exigences comme la faible émission de fumées ou leur non toxicité.
 
Certifications
Des laboratoires externes ont testé le degré d'inflammabilité et de combustion de nos produits. Ils ont également analysé les émissions de fumée afin de déterminer leur densité optique (degré de transparence) et leur niveau de toxicité.
 
caoutchouc resistant au feuNos produits ont obtenu les certifications suivantes :
• EN 13501-1 (Euroclasse)
• NF P 92-507-75 (France)
• BS 476 (Grande Bretagne)
• BS6853 (Grande Bretagne)
• UNE 23727-90 (Espagne)
• DIN 4102-1 (Allemagne)
 

 

Classification  M2F1 et Bfl-s1
Les classifications M2f1 (selon UNE 23727-90) et Bfl-s1 (selon EN 13501-1) garantissent que notre produit :
• est auto-extinguible.
• A une faible densité de fumées.
• N'est pas toxique et qu'il est sans halogènes.

 C'est-à-dire, il est conforme à toutes les exigences de comportement face au feu et à la toxicité des fumées pour être installé dans des bâtiments publics et des moyens de transport..

 

 
Feuille
Sachant que chaque environnement industriel possède des exigences différentes, notre équipe de R&D a créé la gamme de feuille ignifuge et auto-extinguible à la carte, apte à répondre à un large éventail des besoins mondiaux du marché, en associant la résistance au feu à d'autres propriétés comme la résistance à l'abrasion, aux huiles et graisse ou des propriétés diélectriques.
 
Veuillez consulter quelle est la qualité la plus appropriée à vos besoins avec notre équipe commerciale.
 

 
Revêtements
Conçus pour être utilisés dans des espaces publics et des moyens de transport massif où la sécurité en cas d'incendie est prioritaire : métros, trains, bateaux, discothèques, installations sportives, etc.
 
Leur excellente résistance à l'usure garantit une longue vie du produit, par conséquent, il est recommandé pour des installations dans des zones à forte circulation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
 
Dans la section consacrée aux revêtements de cette page web, nous vous indiquons les designs disponibles dans les qualités ignifuges ou consultez nos experts pour avoir de plus amples détails. 
 
Mis à jour 2013-08-13 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message